Nouveautés –
NORDAC FLEX SK 205E : polyvalence pour la manutention et le positionnement
Grâce à ses nombreuses fonctions et à son installation directement sur l'entraînement ou à proximité de celui-ci, le variateur de fréquence NORDAC FLEX est particulièrement adapté aux applications de positionnement ainsi qu'aux tâches de déplacement et de rotation des technologies de manutention.
Bargteheide, 2021-10-05
Les variateurs NORDAC FLEX s'installent directement sur le moteur ou à côté de celui-ci. De cette façon, des câbles courts suffisent pour le moteur et les codeurs. La longueur des câbles pour les capteurs et actionneurs de l'application directement connectés est également réduite. La topologie de l'installation prévoit des alimentations linéaires pour la tension de secteur, la tension de commande 24 V et les systèmes de bus de terrain/l'Ethernet industriel. Grâce à une capacité de surcharge élevée et aux résistances de freinage en option, le NORDAC FLEX SK 205E permet la mise en oeuvre de mouvements dynamiques, avec des temps de démarrage et d'arrêt courts ou un fonctionnement cyclique. L'utilisation de moteurs synchrones à haut efficacité est possible, tout comme celle de moteurs à frein et d'un retour codeur, par exemple pour les systèmes de manutention avec asservissement de position. Un même système peut aussi effectuer des mouvements verticaux, par exemple pour les systèmes de levage aux besoins de performance plus élevés et aux charges supérieures. Toutes les connexions d'alimentation et de communication sont disponibles en option en version enfichable. Avec en outre des options comme la sécurité fonctionnelle via PROFIsafe, le NORDAC FLEX SK 205E s'impose comme un outil polyvalent et complet sur ce segment de marché.
Possibilité de commander jusqu'à quatre axes synchronisés
Grâce à l'automate interne et au contrôle de position POSICON pour le positionnement relatif et absolu, le NORDAC FLEX peut synchroniser plusieurs variateurs NORD en mode maître-esclave. La fonctionnalité POSICON intégrée garantit que les variateurs sont capables de déterminer la position actuelle de l'entraînement maître et de la transmettre aux axes esclaves suivants en tant que position de seuil. Les fonctions de synchronisation des mouvements et de manoeuvre de la scie volante peuvent ainsi être exécutées avec une rapidité et une précision optimales. Un variateur maître peut contrôler jusqu'à trois variateurs esclaves. Aucun contrôle de niveau supérieur n'est requis. Les entraînements NORD assurent de manière autonome le bon déroulement des opérations dans de nombreuses applications de manutention et de positionnement.